TRUSCO H900・1100階段横手すり TSF(C)-3675/4610用

TRUSCO H900・1100階段横手すり TSF(C)-3675/4610用

通常単価:
10,912
通常出荷日:
1日目

【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
・階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に。
【商品仕様】
・タイプ:階段横手すり
・適合機種:TSF(C)-3675/4610
・組立式
・JANコード:4989999447989
・トラスココード:855-7685
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 踏み台は別売です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

10,912

型番 : TSF-P2B-250
通常出荷日 1日目
通常単価 10,912

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO H900・1100階段横手すり TSF(C)-3675/4610用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)