IRIS 超速効除草剤

IRIS 超速効除草剤
通常単価:
813
通常出荷日:
2日目

【特長】
・天然由来成分で人や環境にやさしい除草剤です。
・食品添加物成分配合の臭いの少ない除草剤です。
・薄めずそのまま散布できます。
・界面活性剤配合で即効性がアップします。
・繰り返し使用することで徐々に雑草が生えにくくなります。
【用途】
・非農耕地の除草に。
【商品仕様】
・容量(L):2
・散布面積(m[[の2乗]]):100~200
・適用場所:宅地・駐車場・工場敷地・のり面などの非農耕地。
・JANコード:4967576286466
・トラスココード:836-8924
・質量:2.15kg
【材質/仕上】
・塩化カルシウム
・界面活性剤
・水
・防食剤

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TJS-2L

型番
TJS-2L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

813円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

速効除草剤 画像

速効除草剤

アイリスオーヤマ

基本情報

JANコード 4967576286466 トラスココード 836-8924 質量(g) 2150.0
材質1 塩化カルシウム 材質2 界面活性剤 材質3
材質4 防食剤

IRIS 超速効除草剤の型番TJS-2Lのページです。
型番TJS-2Lに関する仕様情報を記載しております。

TJS-2Lで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)