ZOJIRUSHI ステンレスマグ

ZOJIRUSHI ステンレスマグ

通常単価:
3,712
通常出荷日:
2日目

【特長】
・お手入れカンタンで「内面フッ素コート」「本体丸洗いOK」「分解栓」です。
・「ワンタッチオープンタイプ」なので片手でラクラク操作できます。
・スムーズに飲める「エアーベント構造飲み口」です。
・氷が入れやすい「広口約40mm」です。
【商品仕様】
・色:シルキーブラック
・容量(ml):600
・幅(mm):65
・奥行(mm):70
・高さ(mm):250
・保温効力:71℃以上(6時間)、88℃以上(1時間)
・JANコード:4974305214553
・トラスココード:859-7196
・質量:235g
【材質/仕上】
・本体、底:ステンレス(SUS304)
・栓:ポリプロピレン(PP)
・栓パッキン:シリコン

(i)ご注意

  • せんセットは確実に取付けて使用する、また使用後はキャップを閉じるキャップパッキン・せんパッキンは必ずつけた状態で使用する飲み物はその日のうちに飲みきる熱い飲み物を入れた場合、飲み物を飲むときは、本体を急に傾けずゆっくり飲む

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

3,712

型番 : SM-SD60-BC
通常出荷日 2日目
通常単価 3,712

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ZOJIRUSHI ステンレスボトル 画像

ZOJIRUSHI ステンレスボトル

象印マホービン

ZOJIRUSHI ジャグ 画像

ZOJIRUSHI ジャグ

象印マホービン

ZOJIRUSHI ステンレスボトル 画像

ZOJIRUSHI ステンレスボトル

象印マホービン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)