(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 透明飛散防止フィルム カットタイプ

スコッチティント 透明飛散防止フィルム カットタイプ

通常単価:
1,130円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
・災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
・透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
・紫外線カット効果も併せ持ちます。
【用途】
・建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。

基本スペック

  • 材質1
    ポリエステルフィルム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4573342782560
  • 4573342782577
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 855-9400
  • 855-9399
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 20.000
  • 330.000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4573342782560
855-9399
330.000

お見積り

7,179

型番 : SH2CLAR-1016X2
通常出荷日 お見積り
通常単価 7,179

スペック

  • JANコード
    4573342782560
  • トラスココード
    855-9399
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
4573342782577
855-9400
20.000

在庫品1日目

当日出荷可能

1,130

型番 : SH2CLAR-A3
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,130

スペック

  • JANコード
    4573342782577
  • トラスココード
    855-9400
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スコッチティント 透明飛散防止フィルム カットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)