MECHANIX M-Pact タクティカル コヨーテ L

MECHANIX M-Pact タクティカル コヨーテ L

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
・親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
・ナイロンループ付です。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・タクティカル、警察、消防など。
【商品仕様】
・サイズ:L
・色:コヨーテ
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):23.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・袖口:マジック式
・JANコード:0781513621066
・トラスココード:836-7940
・質量:140g
【材質/仕上】
・人工皮革

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : MPT-72-010
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MECHANIX M-Pact タクティカル コヨーテ Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)