MECHANIX M-Pact オープンカフ M

MECHANIX M-Pact オープンカフ M

通常単価:
4,480
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
・手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
・袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
・通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・親指と人差指にはエンボス加工がされているためグリップ性に優れています。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・建設現場、製造現場、DIYなど。
【商品仕様】
・サイズ:M
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・JANコード:0781513632987
・トラスココード:836-7883
・質量:140g
【材質/仕上】
・人工皮革

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

4,480

型番 : MPC-58-009
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,480

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MECHANIX M-Pact オープンカフ Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)