MECHANIX Hi-Viz オリジナル XL

MECHANIX Hi-Viz オリジナル XL

通常単価:
3,760
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・視認性の高い素材と反射インクを使用しています。
・手のひらの素材にAX Suede[[TM上]]を採用しており、シームレスのため精密な作業も可能です。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・多用途。メンテナンス、修理、製造現場、建設現場など。
【商品仕様】
・サイズ:XL
・色:蛍光イエロー
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):23
・中指長さ(cm):9.2
・厚さ(mm):0.8
・ANSI-107適応品
・EN388規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
・袖口:マジック式
・JANコード:0781513612989
・トラスココード:836-7893
・質量:100g
【材質/仕上】
・人工皮革

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

3,760

型番 : SMG-91-011
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,760

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)