MECHANIX Hi-Viz M-Pact2 M

MECHANIX Hi-Viz M-Pact2 M

通常単価:
5,440
通常出荷日:
2日目

【特長】
・手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。
・手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。
・手のひらにのXRD[[R上]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。
・耐久性の高い Armortex[[R上]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:蛍光イエロー
・全長(cm):23
・手のひら周り(cm):21
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):0.8
・ANSI-107適応品
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・JANコード:0781513614396
・トラスココード:836-7899
・質量:140g
【材質/仕上】
・人工皮革

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,440

型番 : SP2-91-009
通常出荷日 2日目
通常単価 5,440

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)