5.11 ステーショングリップグローブ ストーム M

5.11 ステーショングリップグローブ ストーム M

通常単価:
4,480
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・タフな環境下で使用する目的でデザインされたグローブです。
・手のひらや指先を革で補強しているため耐切創性に優れています。
・手の甲側はニット製のため、手にぴったりフィットします。
・指の間接部分はパッド付のナックルガードがついており、衝撃や摩擦に強いデザインです。
【用途】
・作業現場。
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:ストーム
・手のひら周り(cm):18.0
・中指長さ(cm):7.0
・袖口:マジック式
・JANコード:0888579014983
・トラスココード:836-9352
・質量:140g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

4,480

型番 : 59351-092-M
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,480

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

5.11 ステーショングリップグローブ ストーム Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)