5.11 シーンワングローブ ブラック XL

5.11 シーンワングローブ ブラック XL

通常単価:
8,480
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐久性と精密性を両立したデザインのグローブです。
・指の間接部分とナックル部分がサーモプラスチックラバーで補強されており、耐衝撃性に優れています。
・特許を取得した指先のTacticalTouch[[TM上]]デザインにより繊細な作業が可能です。
【用途】
・作業現場。
【商品仕様】
・サイズ:XL
・色:ブラック
・手のひら周り(cm):22.8
・中指長さ(cm):9.0
・袖口:マジック式
・JANコード:0844802219297
・トラスココード:836-9358
・質量:180g
【材質/仕上】
・本体:人工皮革
・関節部分:TPR

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

8,480

型番 : 59352-019-XL
通常出荷日 お見積り
通常単価 8,480

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

5.11 シーンワングローブ ブラック XLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)