5.11 TAC A2グローブ ストーム S

5.11 TAC A2グローブ ストーム S

通常単価:
5,360
通常出荷日:
1日目

【特長】
・通気性の高い素材を使用した快適な着け心地のグローブです。
・特許を取得した指先のTacticalTouch[[TM上]]デザインにより繊細な作業が可能です。
・手のひらと関節部分は人工皮革で補強されています。
【用途】
・作業現場。
【商品仕様】
・サイズ:S
・色:ストーム
・手のひら周り(cm):15.6
・中指長さ(cm):6.5
・袖口:マジック式
・JANコード:0888579014877
・トラスココード:836-9327
・質量:50g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン
・手のひら部:人工皮革
・関節部分:スエード

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

5,360

型番 : 59340-092-S
通常出荷日 1日目
通常単価 5,360

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

5.11 TAC A2グローブ ストーム Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)