福徳 吸ちゃん 紺 M

福徳 吸ちゃん 紺 M

通常単価:
309
通常出荷日:
1日目

【特長】
・通気性・フィット感に優れています。
・すべりにくいブロック状のすべり止め付きです。
・樹脂コートで指先を強化しています。
・超薄手タイプです。
【用途】
・一般作業に。
【商品仕様】
・色:ネイビー
・サイズ:M
・全長(cm):21.0
・手のひら周り(cm):18.0
・中指長さ(cm):7.0
・厚さ(mm):1
・15ゲージ編
・JANコード:4965277077772
・トラスココード:856-2536
・質量:35g
【材質/仕上】
・繊維部:ナイロン100%
・すべり止め部:塩化ビニール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

309

型番 : 777-M-NVY
通常出荷日 1日目
通常単価 309

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)