GENTOS 充電式LEDヘッドライト TH-600R

GENTOS 充電式LEDヘッドライト TH-600R

通常単価:
2,688
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・後部認識灯付なので、後方からの視認性を確保できます。
・保護めがねやゴーグルにしっかりと収まる特殊形状の軽量ヘッドライトです。
・コリメータレンズ搭載です。
【商品仕様】
・明るさ(lm):約100(Hiモード時)
・幅(mm):68
・奥行(mm):32
・高さ(mm):28
・電源:専用充電池(付属)
・最大点灯時間:6時間(Hiモード時)
・保護等級:IP64
・光源:チップタイプ白色LED×1灯、φ5mm赤色LED×2灯
・充電時間:約2時間
・充電回数:繰返し500回
・1m落下耐久
・JANコード:4950654038446
・トラスココード:855-2722
・質量:80g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・専用充電池
・USBケーブル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,688

型番 : TH-600R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,688

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

GENTOS 充電式LEDヘッドライト TH-600Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)