GENTOS デュアルビームLEDヘッドライト GD-200R

GENTOS デュアルビームLEDヘッドライト GD-200R

通常単価:
2,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・手元を照らすスポット照射と周囲を照らすワイド照射を用途に併せて切替え可能な新型ヘッドライトです。
・コリメータレンズ+拡散レンズ搭載です。
【商品仕様】
・明るさ(lm):200
・幅(mm):68
・奥行(mm):44
・高さ(mm):45.5
・電源:専用充電池
・最大点灯時間:7.5時間(全灯時)
・保護等級:IP66
・光源:チップタイプ白色LEDx1灯、φ5mm白色LEDx2灯
・充電時間:約2.5時間
・充電回数:繰返し500回
・2m落下耐久
・JANコード:4950654039238
・トラスココード:855-2715
・質量:100g
【材質/仕上】
・本体:ポリカーボネイト
【セット内容/付属品】
・専用充電池
・USBケーブル
・すべり止め付ヘッドバンド

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,388

型番 : GD-200R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,388

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

GENTOS デュアルビームLEDヘッドライト GD-200Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)