GENTOS ダブルセンサーLEDヘッドライト HX-133D

GENTOS ダブルセンサーLEDヘッドライト HX-133D

通常単価:
3,371
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・自動で明るさを調整する明暗センサーと手をかざすだけでON/OFFできるモーションセンサーを搭載したハイスペックヘッドライトです。
・コリメータレンズ搭載です。
・Highモード、Midモードを点灯してから数秒後にスイッチを押すことで、すぐに消灯することができるインスタントオフスイッチ付です。
・後部認識灯付で、点灯・点滅により後方からの視認性を確保できます。
【商品仕様】
・明るさ(lm):約220(Hiモード時)
・幅(mm):82.3
・奥行(mm):31.5
・高さ(mm):36.9
・電源:単3アルカリ乾電池(3本)付属
・最大点灯時間:8時間(Hiモード時)
・保護等級:IP64
・光源:チップタイプ白色LED×1灯、φ5mm白色LEDx2灯
・1m落下耐久
・45°可動式ヘッド
・エネループ使用可能
・JANコード:4950654038361
・トラスココード:855-2718
・質量:210g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・テスト用電池

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

3,371

型番 : HX-133D
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,371

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

GENTOS ダブルセンサーLEDヘッドライト HX-133Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)