GENTOS LEDヘッドライト CP-095D

GENTOS LEDヘッドライト CP-095D

通常単価:
1,288
通常出荷日:
1日目

【特長】
・リフレクターレンズ搭載で、広範囲をきれいに照射できます。
・赤色サブLED付なので、暗い場所でも手元を照らすことができます。
・コストパフォーマンスに優れた軽量ヘッドライトです。
【商品仕様】
・明るさ(lm):約95(Hiモード時)
・幅(mm):60
・奥行(mm):41
・高さ(mm):31
・電源:単3アルカリ乾電池(1本)付属
・最大点灯時間:7.5時間(Hiモード時)
・保護等級:IPX4
・光源:チップタイプ白色LEDx1灯、φ5mm赤色LEDx1灯
・1m落下耐久
・JANコード:4950654038491
・トラスココード:855-2711
・質量:65g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・テスト用電池

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,288

型番 : CP-095D
通常出荷日 1日目
通常単価 1,288

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

GENTOS LEDヘッドライト CP-095Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)