ダーレー クリーンテックシュレッダー 51314

ダーレー クリーンテックシュレッダー 51314

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・微細粉じん・紙粉をフィルター機能により最大98%カットします。
・自動注油で常に刃をベストの状態に維持します。
・本体内部のマイクロフォンにより、ノックすると緊急停止機能が作動します。
【商品仕様】
・細断最大枚数(枚)(50/60Hz):15/17
・メディア細断:カード・CD/DVD
・最大細断サイズ:B4
・ダストボックス容量(L):60
・幅(mm):545
・奥行(mm):435
・高さ(mm):865
・消費電力(W):340
・定格使用時間(分):10
・投入口幅(mm):260
・カットサイズ(mm):4.0×40.0
・裁断速度(m/min):4.5
・電源:AC100V
・クロスカット:4.0mm×40mmセキュリティーレベルP4
・防塵フィルター
・電源コード長さ:1.9m
・JANコード:4009729063538
・トラスココード:866-7037
・質量:43.5kg
【材質/仕上】
・本体:木材
・カッターユニット:金属
【セット内容/付属品】
・オイル・フィルター

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 406-AIR-51314
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダーレー クリーンテックシュレッダー 51314のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)