TRUSCO 溶接用遮光フェンス アルミ製 W1500XH1500 ブルー

TRUSCO 溶接用遮光フェンス アルミ製 W1500XH1500 ブルー
通常単価:
24,327
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
・アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。
・フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。
・脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。
・別売のキャスターが取付可能です。
【用途】
・溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
【商品仕様】
・色:青
・枠内寸法(横×高さ)(mm):1500×1500
・足形状:固定足
・(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
・アルミフレーム(フレーム径:25mm角)
・シート厚み:0.35mm
・光線透過率:33%
・JANコード:4989999516616
・トラスココード:856-3493
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・シート:塩化ビニール

(i)ご注意

  • レーザー光線の遮光用途に使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TYAF-1515-B

型番
TYAF-1515-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,327円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TRUSCO 溶接用遮光フェンス アルミ製 W1500XH1500 ブルーの型番TYAF-1515-Bのページです。
型番TYAF-1515-Bに関する仕様情報を記載しております。

TYAF-1515-Bで型番確定

TRUSCO 溶接用遮光フェンス アルミ製 W1500XH1500 ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)