マイン ナローフェルトベルト(10X330mm)【5個入り】

マイン ナローフェルトベルト(10X330mm)
通常単価:
3,763
通常出荷日:
1日目

【特長】
・マインナロベルター専用フェルトベルトです。
【用途】
・溝内の鏡面研磨。
・その他鏡面研磨。
【商品仕様】
・ベルト寸法(mm):10×330
・品名:ナローフェルトベルト(5本入)
・全長(mm):10x330
・箱入数(本):5
・サイズ:10×330mm
・JANコード:4562137344106
・トラスココード:837-0514
・質量:10g
【材質/仕上】
・フェルト

(i)ご注意

  • 他メーカーのサンダーでの使用は不可。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NR-F5

型番
NR-F5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,763円

5個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

マイン ナローフェルトベルト(10X330mm)の型番NR-F5のページです。
型番NR-F5に関する仕様情報を記載しております。

NR-F5で型番確定

マイン ナローフェルトベルト(10X330mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)