(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

泉 充電式ケーブルカッター

泉 充電式ケーブルカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
112,310
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1.9kgの超小型・軽量タイプです。
・繰り返し切断に便利なオートリバース機能を搭載しています。
【用途】
・電線(銅線)ケーブルカッター専用機。
【商品仕様】
・切断能力:600V-CV単芯325mm[[の2乗]](φ31)3芯60mm[[の2乗]](φ31)
・幅×奥行×高さ(mm):110×105×300
・充電時間:25分
・JANコード:4906274805296
・トラスココード:828-9289
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・電池パック(BP1420LN)
・充電器(CH-25LNW)
・アルミケース

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

112,310

型番 : REC-LI33
通常出荷日 1日目
通常単価 112,310

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

泉 充電式ケーブルカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)