ハイオス HIOS プラスビット

ハイオス HIOS プラスビット

通常単価:
154
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・精密加工、組立に適した専用ビットです。
【用途】
・適合メーカー:ハイオス
・純正ビット。
【商品仕様】
・刃先:[[+]]1
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・HIOSプラスビット
・トラスココード:835-8952
・質量:2g
【材質/仕上】
・専用ビット材

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

154

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BP-H4-1-3.0-40
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 154

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

バリトリビット  No.A20ZB55 画像

バリトリビット No.A20ZB55

ベッセル

全ネジ(鉄)φ8~12㎜。電動インパクトで簡単に全ネジのバリトリが可能。吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。

ハイオス HIOS プラスビットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)