(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッター

カッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,788
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・アクリル板などのプラ板専用(板厚約2mm)です。
・中心を吸盤で固定するので中心に穴をあけずに円が切れます。
・筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板にあけたり、円を使ったオブジェなどの制作に使えます。

基本スペック

  • 全長(mm)
    165
  • 適合替刃
    BM-2P
  • トラスココード
    856-2112
  • JANコード
    4904011012532
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS7)
  • 対応直径(cm)
    5~20

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,788

型番 : CP-1P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,788

スペック

  • 全長(mm)
    165
  • 適合替刃
    BM-2P
  • トラスココード
    856-2112
  • JANコード
    4904011012532
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS7)
  • 対応直径(cm)
    5~20

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)