PATROL エルゴボックス ERGOBOX

PATROL エルゴボックス ERGOBOX

通常単価:
128
通常出荷日:
1日目

【特長】
・小物の収納に便利です。
・フタは中身がやすい半透明タイプです。
・別売りの工具箱に取付可能です。
【商品仕様】
・色:レッド
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:116×161×75
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:89×140×65
・容積(L):0.8
・南京錠(別売):取付不可
・容積:0.8L
・JANコード:5901238224570
・トラスココード:828-8967
・質量:0.12kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

128

型番 : ERG2PCZEPG001
通常出荷日 1日目
通常単価 128

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

PATROL エルゴボックス ERGOBOXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)