P/P ツールボックス Titan plus

P/P ツールボックス Titan plus

通常単価:
2,712
通常出荷日:
2日目

【特長】
・フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
・ハンドルはアルマイト製です。
・コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
・収納に優れる長くて深い中皿付です。
【商品仕様】
・色:ブラック(ブルーカバー)
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:554×286×276
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:490×293×272
・耐荷重(kg):20
・南京錠(別売):取付可
・耐荷重:20kg
・JANコード:5905197093338
・トラスココード:855-2083
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)
・ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)
・フタ:ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・中皿

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,712

型番 : NTP22A
通常出荷日 2日目
通常単価 2,712

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

P/P ツールボックス Titan plusのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)