P/P ツールボックス Firebird

P/P ツールボックス Firebird

通常単価:
3,035
通常出荷日:
2日目

【特長】
・シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
・フタの透明な小物入れは取り外し可能です。
・二種類の中皿が付いています。
【商品仕様】
・色:ブラック(オレンジカバー)
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:550×267×277
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:475×195×272
・耐荷重(kg):22
・南京錠(別売):取付可
・耐荷重:22kg
・JANコード:5905197935218
・トラスココード:855-2078
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)
・ハンドル、バックル:アルミニウム
【セット内容/付属品】
・中皿

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

3,035

型番 : N22RPAA
通常出荷日 2日目
通常単価 3,035

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)