J-TECH ヘルメットバッグ AIR MAN

J-TECH ヘルメットバッグ AIR MAN

通常単価:
6,528
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
・長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
・雨の日でも安心して使える撥水効果の高いヘルメットバッグです。
・バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
【商品仕様】
・色:コヨーテ ブラウン
・幅(mm):470
・奥行(mm):50
・高さ(mm):500
・容量(L):11.8
・JANコード:4989999500080
・トラスココード:856-2169
・質量:550g
【材質/仕上】
・1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

6,528

型番 : BG02-0403-0ACB
通常出荷日 1日目
通常単価 6,528

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

J-TECH ヘルメットバッグ AIR MANのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)