B&W ツールケース BASE 120.02

B&W ツールケース BASE 120.02

通常単価:
20,857
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。
・ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。
・エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
【用途】
・工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
【商品仕様】
・色:ブラック
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:495×415×195
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:460×355×170
・最大荷重重量(kg):25
・JANコード:4031541706546
・トラスココード:859-6122
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

20,857

型番 : 120.02P
通常出荷日 お見積り
通常単価 20,857

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)