B&W 3000用 書類ホルダー

B&W 3000用 書類ホルダー

通常単価:
1,560
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
【商品仕様】
・カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。
・適合本体:3000
・材質/仕上:本体:ナイロン
・質量:0.4kg
・トラスココード:859-6152
・JANコード:4031541703668

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,560

型番 : LP/3000
通常出荷日 2日目
通常単価 1,560

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)