B&W 1000用 メッシュポケット

B&W 1000用 メッシュポケット

通常単価:
1,060
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
【商品仕様】
・カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。
・適合本体:1000
・材質/仕上:本体:ナイロン
・質量:0.047kg
・トラスココード:859-6158
・JANコード:4031541705846
【セット内容/付属品】
・取付用ビス8本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,060

型番 : MB/1000
通常出荷日 2日目
通常単価 1,060

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

B&W 1000用 メッシュポケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)