OH ライトン両口ハンマー#8

OH ライトン両口ハンマー#8

通常単価:
6,288
通常出荷日:
2日目

【特長】
・柄にクロモリシャフトを内蔵しています。
・PP柄を使用し、軽量です。
・建築・土木作業全般に適しています。
【用途】
・建築、土木作業全般に。
【商品仕様】
・呼称:8ポンド
・頭径(mm):59
・頭長(mm):162
・全長(mm):850
・JANコード:4963360121296
・トラスココード:833-8609
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:PP+SCMパイプ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

6,288

型番 : OHW-8LT
通常出荷日 2日目
通常単価 6,288

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)