OH コードイン石刃ハンマー 1.1Kg

OH コードイン石刃ハンマー 1.1Kg

通常単価:
3,558
通常出荷日:
2日目

【特長】
・落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
・熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
【用途】
・足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。
・アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
【商品仕様】
・呼称:1.1kg
・頭径(mm):38
・頭長(mm):100
・全長(mm):280
・使用可能リング内径:42mm以上
・JANコード:4963360011122
・トラスココード:833-8607
・質量:1400g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:クロムモリブデン鋼パイプ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

3,558

型番 : CIS-11
通常出荷日 2日目
通常単価 3,558

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

OH コードイン石刃ハンマー 1.1Kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)