GEDORE 片手ハンマー(ヒッコリー柄)300g

GEDORE 片手ハンマー(ヒッコリー柄)300g

通常単価:
2,446
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
・頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
・アッシュ柄に比べ、衝撃荷重が3~4倍高く、木の繊維が長いので割れにくいです。
【商品仕様】
・呼称:300g
・頭長(mm):105
・全長(mm):300
・ヒッコリー柄:
・JANコード:4010883858304
・トラスココード:855-4342
・質量:502g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:ヒッコリー

(i)ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,446

型番 : 8583070
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,446

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

GEDORE 片手ハンマー(ヒッコリー柄)300gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)