スーパー デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)

スーパー デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)

通常単価:
40,028
通常出荷日:
1日目

【特長】
・PC通信機能(USBケーブル)付です。
・メモリー最大250件です。
・設定トルク数:9件です。
・ピークホールド機能付です。
・光/音のお知らせ機能付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業の締め付け作業。
【商品仕様】
・セット内容:USBケーブル、ミニCD
・トルク調整範囲(N・m):40(10)~200
・差込角(mm):12.7
・最小目盛(N・m):0.1
・全長(mm):520
・トルク精度:右(±2%)、左(±3%)
・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380331
・トラスココード:855-8486
・質量:1.31kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース
・USBケーブル
・通信ソフト:ミニCD
・お試し乾電池付

(i)ご注意

  • トルク調整範囲(N・m):()数値は測定可能最小値です。保証精度の対象外となります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

40,028

型番 : DTRH4200
通常出荷日 1日目
通常単価 40,028

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スーパー デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)