インパクトソケット(6角タイプ)

インパクトソケット(6角タイプ)
通常単価:
3,461円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
・大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

(i)ご注意

  • ピン・Oリングは別売です。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番
6183060
6183140
6183220
6183300
6183490
6183570
6183730
6183810
6184030
6184110
6184380
6184460
6184540
6184620
6184700
6196980
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 全長(mm) 対辺寸法(mm) 適合Oリング 適合ピン

3,461円

1個

1日目

4010886618301561.000855-470360226657620(対辺22~70mm)、6676760(対辺75.80mm)6657700(対辺22~70mm)、6676840(対辺75.80mm)

3,461円

1個

2日目

4010886618318611.000855-47046024--

3,461円

1個

お見積り

4010886618325614.000855-47056027--

3,461円

1個

1日目

4010886618332619.000855-47065830--

3,461円

1個

1日目

4010886618349608.000855-47076232--

3,841円

1個

お見積り

4010886618356598.000855-47096236--

4,522円

1個

2日目

4010886618370794.000855-47106241--

4,916円

1個

1日目

4010886618387974.000855-47117446--

5,616円

1個

お見積り

40108866184001018.000855-47128050--

5,928円

1個

お見積り

40108866184171298.000855-47138455--

6,644円

1個

2日目

40108866184311481.000855-47148760--

10,023円

1個

1日目

40108866184481682.000855-47159065--

11,950円

1個

1日目

40108866184551812.000855-47169670--

13,516円

1個

1日目

40108866184622690.000855-47179875--

14,554円

1個

1日目

40108866184792936.000855-471810080--

3,841円

1個

1日目

4010886619698624.000855-47086234--

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 特殊工具鋼 材質2 ガンメタル仕上げ 差込角(mm) 25.4

インパクトソケット(6角タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)