Wera 950SPKL ボールポイントヘックスキー 1/8インチ

Wera 950SPKL ボールポイントヘックスキー 1/8インチ

通常単価:
542
通常出荷日:
1日目

【特長】
・カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。
・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):1/8
・首下寸法(mm):21
・全長(mm):123
・JANコード:4013288182524
・トラスココード:833-8894
・質量:14g

(i)ご注意

  • ボール部では本締めできません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

542

型番 : 022632
通常出荷日 1日目
通常単価 542

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Wera 950SPKL ボールポイントヘックスキー 1/8インチのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 細かい部分の締め付け2019/08/29
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    インチサイズでweraを初購入した。使用感も全く問題ないが、なぜかセット販売がなく、樹脂タイプのケースがないため、少々収納に困っている。形状が特殊なため、ボンダスなど他社のHEXケース(ホルダ)には入らない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)