TRUSCO 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 6本セット

TRUSCO 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 6本セット【6個入り】

通常単価:
1,157
通常出荷日:
1日目

【特長】
・いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗がなく、出し入れが楽々です。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
【用途】
・六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
【商品仕様】
・セット内容(mm):2、2.5、3、4、5、6
・セット内容(本):6
・JANコード:4989999439199
・トラスココード:833-8520
・質量:92.5g
【材質/仕上】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)
・ホルダー:PP(ポリプロピレン)

(i)ご注意

  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,157

6個入り

型番 : HW-TP6S
通常出荷日 1日目
通常単価 1,157
内容量 6個入り

スペック

  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

TRUSCO 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 6本セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)