TRUSCO 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 10mm

TRUSCO 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 10mm

通常単価:
178円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
・いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。
【用途】
・六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):10
・首下寸法(mm):40
・全長(mm):112
・JANコード:4989999439120
・トラスココード:833-8513
・質量:102g
【材質/仕上】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)

(i)ご注意

  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

194

型番 : HW-TP20
通常出荷日 1日目
通常単価 194

スペック

  • RoHS
    6

1日目

178

型番 : HW-TP25
通常出荷日 1日目
通常単価 178

スペック

  • RoHS
    6

お見積り

178

型番 : HW-TP30
通常出荷日 お見積り
通常単価 178

スペック

  • RoHS
    6

在庫品1日目

当日出荷可能

178

型番 : HW-TP40
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 178

スペック

  • RoHS
    6

1日目

282

型番 : HW-TP60
通常出荷日 1日目
通常単価 282

スペック

  • RoHS
    6

1日目

471

型番 : HW-TP80
通常出荷日 1日目
通常単価 471

スペック

  • RoHS
    6

1日目

620

型番 : HW-TP100
通常出荷日 1日目
通常単価 620

スペック

  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

TRUSCO 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 10mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)