GEDORE 六角棒レンチ ショートタイプ 42 14.0mm

GEDORE 六角棒レンチ ショートタイプ 42 14.0mm

通常単価:
1,219
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
・適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):14.0
・首下寸法(mm):70.0
・全長(mm):154.0
・JANコード:4010886634158
・トラスココード:855-6913
・質量:26.6g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・クロムメッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,219

型番 : 6341580
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,219

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

GEDORE 六角棒レンチ ショートタイプ 42 14.0mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)