GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88

GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88

通常単価:
3,379
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
・高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
【商品仕様】
・セット内容(mm):2、2.5、3、4、5、6、8、10
・セット内容(本):8
・GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88
・JANコード:4010886815014
・トラスココード:855-6872
・質量:42.5g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・亜鉛メッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

3,379

型番 : 1505416
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,379

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)