GEDORE 六角棒レンチ 42AF 5/32

GEDORE 六角棒レンチ 42AF 5/32

通常単価:
271
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
・適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):5/32
・首下寸法(mm):26.0
・全長(mm):67.0
・JANコード:4010886634462
・トラスココード:855-6891
・質量:1g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・亜鉛メッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

271

型番 : 6344680
通常出荷日 1日目
通常単価 271

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)