GEDORE 六角棒レンチ 42AF 3/64

GEDORE 六角棒レンチ 42AF 3/64

通常単価:
207
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングで、それ以上はクロムメッキコーティングが施されています。
・適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):3/64
・首下寸法(mm):13.0
・全長(mm):41.0
・JANコード:4010886634219
・トラスココード:855-6887
・質量:0.2g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・亜鉛メッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

207

型番 : 6342120
通常出荷日 1日目
通常単価 207

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)