GEDORE リング式6角棒レンチセット7本組 S42‐09A

GEDORE リング式6角棒レンチセット7本組 S42‐09A

通常単価:
1,864
通常出荷日:
1日目

【特長】
・リング式で、持ち運び用に最適です。
・フックにひっかけて保管も簡単にできます。
・1本の六角棒の取り外しも簡単です。
【商品仕様】
・セット内容(mm):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
・セット内容(本):7
・材質/仕上:クロムバナジウム鋼
・亜鉛メッキ
・質量:27.3g
・トラスココード:855-8905
・JANコード:4010886634813

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,864

型番 : 6348160
通常出荷日 1日目
通常単価 1,864

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

GEDORE リング式6角棒レンチセット7本組 S42‐09Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)