GEDORE ボールポイント六角棒レンチ 42KEL 7.0mm

GEDORE ボールポイント六角棒レンチ 42KEL 7.0mm

通常単価:
1,059
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):7.0
・首下寸法(mm):41.0
・全長(mm):197
・モデル名:42KEL
・JANコード:4010886840207
・トラスココード:855-6857
・質量:7.6g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:亜鉛メッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,059

型番 : 1729241
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,059

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

GEDORE ボールポイント六角棒レンチ 42KEL 7.0mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)