TRUSCO フレックスソケットスパナ 10mm

TRUSCO フレックスソケットスパナ 10mm

通常単価:
932
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):10
・全長(mm):180
・JANコード:4989999495812
・トラスココード:836-9060
・質量:80g

(i)ご注意

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

932

型番 : TFS-10
通常出荷日 お見積り
通常単価 932

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

TRUSCO フレックスソケットスパナ 10mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業 通常価格: 363円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 引掛スパナ FK 引掛スパナ FK

    旭金属工業 通常価格: 516円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    KTC(京都機械工具) 通常価格: 447円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)