GEDORE 両口メガネレンチ 27X32mm

GEDORE 両口メガネレンチ 27X32mm

通常単価:
3,598
通常出荷日:
2日目

【特長】
・メガネ部は独自の"UNIT DRIVE"仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
・表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。
・軸角度は5°です。
【商品仕様】
・全長(mm):370
・対辺寸法(mm):27×32
・表面処理:クロムメッキ
・表面処理:クロムメッキ
・JANコード:4010886601914
・トラスココード:855-4025
・質量:701g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

3,598

型番 : 6019180
通常出荷日 2日目
通常単価 3,598

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

GEDORE 両口メガネレンチ 27X32mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業 通常価格: 363円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 引掛スパナ FK 引掛スパナ FK

    旭金属工業 通常価格: 516円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    KTC(京都機械工具) 通常価格: 447円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)