(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ3×60L

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ3×60L
通常単価:
2,718
通常出荷日:
2日目

【特長】
・Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
・nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
【用途】
・交差穴のバリ取り。
【商品仕様】
・外径(mm):3
・色:バイオレット
・粒度(#):400
・全長(mm):60
・ブラシ長(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14000
・シャンク径(mm):3
・JANコード:4573281543031
・トラスココード:836-1676
・質量:4g
【材質/仕上】
・アルミナ長繊維

(i)ご注意

  • 使用上限回転数:14000min-1加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CB31V-S-030020

型番
CB31V-S-030020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,718円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ3×60Lの型番CB31V-S-030020のページです。
型番CB31V-S-030020に関する仕様情報を記載しております。

CB31V-S-030020で型番確定

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ3×60Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)