(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOPウェーブアランダム(一般金属用)

TOPウェーブアランダム(一般金属用)
通常単価:
488
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
・波型なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
・ネジ式ワンタッチで、しかも低コストです。
【用途】
・鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
・バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

ヤナセ TOPウェーブ #400の詳細

ヤナセ TOPウェーブ #400 商品イメージ

ヤナセ TOPウェーブ #400 商品イメージ

ヤナセ TOPウェーブ #400 シール面

ヤナセ TOPウェーブ #400 シール面

ヤナセ TOPウェーブ #400 パッケージ

ヤナセ TOPウェーブ #400 パッケージ

ヤナセ TOPウェーブ #400の仕様

  • サイズ:100mm
  • 砥材:アルミナ砥材
  • 粒度:#400
  • MAX min-1:13,000
型番
M10WPA3
M10WPA5
M10WPA6
M10WPA7
M10WPA8
M10WPA9
M10WPA10
M10WPA11
M10WPA12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード トラスココード 最高使用回転数 羽根枚数 重量
(g)
ねじ径
(mm)
羽根長さ
(mm)

488円

10個

2日目

404949130133133835-323813000min-16084M10(1.5)20

488円

10個

2日目

804949130133157835-324013000min-18085M10(1.5)20

488円

10個

2日目

1004949130133164835-324113000min-18073M10(1.5)20

488円

10個

2日目

1204949130133171835-324213000min-18069M10(1.5)20

488円

10個

2日目

1504949130133188835-324313000min-18071M10(1.5)20

488円

10個

2日目

1804949130133195835-324413000min-18070M10(1.5)20

488円

10個

2日目

2404949130133201835-324513000min-18073M10(1.5)20

488円

10個

2日目

3204949130133218835-324613000min-18072M10(1.5)20

488円

10個

2日目

4004949130133225835-324713000min-18067M10(1.5)20

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 研磨布ディスク 外径(mm) 100 砥粒 A

TOPウェーブアランダム(一般金属用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)