(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミユキ ラインダーM 50X60X8 80#

ミユキ ラインダーM 50X60X8 80#
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
4,075
通常出荷日:
2日目

【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用です。
・不織布のみがSタイプ、不織布と研磨布が交互に入ったものがMタイプです。
【用途】
・前処理、ヘアーライン、生地研磨、塗面研磨、梨地仕上げ、鏡面仕上げに。
【商品仕様】
・粒度(#):80
・外径(mm):50
・色:グリーン
・厚さ(mm):60
・穴径(mm):8
・最高使用回転数(rpm):7000
・タイプ:M
・幅(mm):60
・幅(mm):60
・最高使用周速度:18.31m/s(1098.6m/min)
・JANコード:4582260081235
・トラスココード:828-9533
・質量:62g

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ML5060M-80

型番
ML5060M-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,075円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ ナイロンディスク

ミユキ ラインダーM 50X60X8 80#の型番ML5060M-80のページです。
型番ML5060M-80に関する仕様情報を記載しております。

ML5060M-80で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ミユキ ラインダーM 50X60X8 80#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)