(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミユキ ハードホイール X87-FC 205X25X19.05 80#

ミユキ ハードホイール X87-FC 205X25X19.05 80#
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
4,689
通常出荷日:
2日目

【特長】
・フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
・オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
【用途】
・使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。
【商品仕様】
・粒度(#):80
・外径(mm):205
・色:ブラウン
・厚さ(mm):25
・穴径(mm):19.05
・最高使用回転数(rpm):4000
・タイプ:X87-FC
・最高使用周速度:42.91m/s(2574.6m/min)
・JANコード:4582260091883
・トラスココード:828-9924
・質量:815g

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MFWH205-25-19.05-80

型番
MFWH205-25-19.05-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,689円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 研磨布ディスク

ミユキ ハードホイール X87-FC 205X25X19.05 80#の型番MFWH205-25-19.05-80のページです。
型番MFWH205-25-19.05-80に関する仕様情報を記載しております。

MFWH205-25-19.05-80で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ミユキ ハードホイール X87-FC 205X25X19.05 80#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)