愛知時計 圧縮エアー用超音波流量計

通常単価:
148,022
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・圧力損失「ゼロ」です。
・オイルミストに強く、耐久性が強いです。
・電源工事が不要な内蔵リチウム電池タイプです。
【用途】
・削減効果を見い出すためのエア可視化に。
【商品仕様】
・接続口径:80A
・流量範囲([[M3]]/h)(実流量):±5~300
・流体温度(℃):-10~60
・使用最大圧力:1MPa未満
・対象流体:空気
・電源:リチウム電池内蔵(交換不可)
・使用圧力範囲:0~1MPa未満(ゲージ圧)
・トラスココード:858-7746
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・本体接ガス部:アルミニウム合金、PPS等
【セット内容/付属品】
・取付セット(ボルト・ナット・パッキン・芯出しカラー)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TRX80B-C/5P

型番
TRX80B-C/5P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

148,022円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

愛知時計 圧縮エアー用超音波流量計の型番TRX80B-C/5Pのページです。
型番TRX80B-C/5Pに関する仕様情報を記載しております。

TRX80B-C/5Pで型番確定

愛知時計 圧縮エアー用超音波流量計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)